PCT 081209
7022601
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
Dimensioner - 80 x 120 x 85
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074058560
SSTL-nummer : 3435392
El-nummer Danmark : 8212003091
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Højde (mm.) : 80
Bredde (mm.) : 120
Dybde (mm.) : 85
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67
Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
CAD-tegninger
- 081202C.dwg
- 081202C.dxf
- FIBOX_EU081202C.x_t
- FIBOX_EU081202C.zip
- FIBOX_EU081202C.step
- 081207B.dwg
- 081207B.dxf
- FIBOX_EU081207B.step
- FIBOX_EU081207B.x_t
- FIBOX_EU081207B.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
PCT 081209 7022601 Tilbehør
PCT 081209
Sample image
Order symbol : PCT 081209
Produktnummer : 7022601
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent dæksel
EAN-nummer : 6418074058560
El. number :
- Finland : 3435392
- Danmark : 8212003091
Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 80 | 120 | 85 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Clear transparent |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| TRM 0812 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(106 x 15 x 5) |
| TM 0812 |
Montageplade, for kasse:
(71 x 94 x 1.5) |
| ARH 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(105 x 35 x 7) |
| TH A |
Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12) |
| TRM 0808 |
DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )