Euronord
EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.
Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 081206
7032580
Dimensioner - 80 x 120 x 55
PC 081206H
7032590
Dimensioner - 80 x 120 x 60
PC 081209
7032600
Dimensioner - 80 x 120 x 85
PC 081209H
7032610
Dimensioner - 80 x 120 x 90
PCT 081206
7022581
Dimensioner - 80 x 120 x 55
PCT 081209
7022601
Dimensioner - 80 x 120 x 85
AB 081206
7083580
Dimensioner - 80 x 120 x 55