PCT 081206H

7022591

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 120 x 60

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058553

SSTL-nummer : 3435390

El-nummer Danmark : 8212003075

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Højde (mm.) : 80

Bredde (mm.) : 120

Dybde (mm.) : 60

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Download
EURO081206-09%20COMBO.pdf Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • 081204B.dwg
  • 081204B.dxf
  • FIBOX_EU081204B.x_t
  • FIBOX_EU081204B.zip
  • FIBOX_EU081204B.step
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PCT 081206H 7022591 Tilbehør

TRM 0812
Kapslinger

TRM 0812

9820009

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 0812
Kapslinger

TM 0812

9512012

Montageplade, for kasse:
ARH 12
Kapslinger

ARH 12

9822001

DIN-35 skinne, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRM 0808
Kapslinger

TRM 0808

9820004

DIN-15 skinne, for kasse:

PCT 081206H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081206H

Produktnummer : 7022591

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074058553

El. number :

  • Finland : 3435390
  • Danmark : 8212003075

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 80 120 60
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
TRM 0812 DIN-15 skinne, for kasse:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Montageplade, for kasse:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(105 x 35 x 7)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD