AB 080809 main image
AB 080809 main image
AB 080809 main image
AB 080809 thumb 1
AB 080809 thumb 2
AB 080809 thumb 3

AB 080809

7083550

Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 80 x 82 x 85

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074058744

SSTL-nummer : 3435460

El-nummer Danmark : 8212003279

El-nummer Sverige : 7083550

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 80

Bredde (mm.) : 82

Dybde (mm.) : 85

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

EURO080806-10.gif Download
EURO080806-10i.gif Download
SGSFimko_EURONORD.pdf Download
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • 080802C.dwg
  • 080802C.dxf
  • FIBOX_EU080802C.step
  • FIBOX_EU080802C.x_t
  • FIBOX_EU080802C.zip
  • 080807B.dwg
  • 080807B.dxf
  • FIBOX_EU080807B.step
  • FIBOX_EU080807B.x_t
  • FIBOX_EU080807B.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AB 080809 7083550 Tilbehør

TM 0808
Kapslinger

TM 0808

9512011

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRM 0808
Kapslinger

TRM 0808

9820004

DIN-15 skinne, for kasse:

AB 080809

Fibox
7083550_AB_080809 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 080809

Produktnummer : 7083550

Beskrivelse : Kasse ABS

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074058744

El. number :

  • Finland : 3435460
  • Danmark : 8212003279
  • Sverige : 7083550

Indeholder : Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

EURO080806-10
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 80 82 85
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
TM 0808 Montageplade, for kasse:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Grå hængsel sæt á 2 stk.
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 skinne, for kasse:
(68 x 15 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD