Euronord
EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.
Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 080806
7032540
Dimensioner - 80 x 82 x 55
PC 080807
7032560
Dimensioner - 80 x 82 x 65
PC 080809
7032550
Dimensioner - 80 x 82 x 85
PC 080810
7032570
Dimensioner - 80 x 82 x 95
PCT 080806
7022541
Dimensioner - 80 x 82 x 55
PCT 080807
7022561
Dimensioner - 80 x 82 x 65
PCT 080809
7022551
Dimensioner - 80 x 82 x 85
PCT 080810
7022571
Dimensioner - 80 x 82 x 95
AB 080806
7083540
Dimensioner - 80 x 82 x 55
AB 080807
7083560
Dimensioner - 80 x 82 x 65