Forside / Produkter / EKPE, EKPG / 2538149
EKPG 130 T main image
EKPG 130 T thumb 1

EKPG 130 T

2538149

Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 130

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013873

SSTL-nummer : 3425474

El-nummer Sverige : 2538149

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKPE.gif Download
EKPEi.gif Download
SGSFIMKO_EK.pdf Download
MD_FIBOX_EK.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

EKPG 130 T 2538149 Tilbehør

EKV 32
Kapslinger

EKV 32

3770649

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKPZR
Kapslinger

EKPZR

3730141

Mellemramme, for kasse:
EKPVT
Kapslinger

EKPVT

3770552

Monteringsplade, for kasse:
MPI EKP 3828
Kapslinger

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforeret plastmonteringsplade
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN skinne sæt
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN skinne sæt

EKPG 130 T

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 130 T

Produktnummer : 2538149

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074013873

El. number :

  • Finland : 3425474
  • Sverige : 2538149

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKPE
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 130
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
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M DIN skinne sæt
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M DIN skinne sæt
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK