EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
EKPE 130 G
2538043
Dimensioner - 380 x 280 x 130
EKPE 180 G
2538046
Dimensioner - 380 x 280 x 180
EKPE 130 T
2538143
Dimensioner - 380 x 280 x 130
EKPE 180 T
2538146
Dimensioner - 380 x 280 x 180
EKP 30-G
3730143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKP 80-G
3730559
Dimensioner - 380 x 280 x 80
EKP 30-T
3720143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKP 80-T
3720559
Dimensioner - 380 x 280 x 80
CUAL EK 382813 G 95mm2
2674641
Dimensioner - 380 x 280 x 130
CUAL EK 382813 G 2X95mm2
2674642
Dimensioner - 380 x 280 x 130
EKPE MPI 130G
2538246
Dimensioner - 380 x 280 x 130
EKPE MPI 130T
2538346
Dimensioner - 380 x 280 x 130
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
2539605
Dimensioner - 380 x 280 x 130
EKP 30-G2FSH280
900694
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKP 30-T-2FSH
3520143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKP 30-G-2FSH
3530143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
2539604
Dimensioner - 380 x 280 x 130
EKP30-T2FSH280
3620143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKPE, EKPG Tilbehør