Forside / Produkter / EKPE, EKPG / 2538052
EKPG 180 G main image
EKPG 180 G thumb 1

EKPG 180 G

2538052

Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 380 x 280 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013613

SSTL-nummer : 3425425

El-nummer Sverige : 2538052

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 180

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKPE.gif Download
EKPEi.gif Download
SGSFIMKO_EK.pdf Download
MD_FIBOX_EK.pdf Download

CAD-tegninger

  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

EKPG 180 G 2538052 Tilbehør

EKV 32
Kapslinger

EKV 32

3770649

DIN-35 skinne, for kasse:
EKV 22
Kapslinger

EKV 22

3770648

DIN-35 skinne, for kasse:
EKPZR
Kapslinger

EKPZR

3730141

Mellemramme, for kasse:
EKPVT
Kapslinger

EKPVT

3770552

Monteringsplade, for kasse:
MPI EKP 3828
Kapslinger

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforeret plastmonteringsplade
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN skinne sæt
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN skinne sæt

EKPG 180 G

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 180 G

Produktnummer : 2538052

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074013613

El. number :

  • Finland : 3425425
  • Sverige : 2538052

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKPE
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 180
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
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 skinne, for kasse:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforeret plastmonteringsplade
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M DIN skinne sæt
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M DIN skinne sæt
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK