Forside / Produkter / EKH / 2538007
default product image showing fibox logo

EKHS 130 G

2538007

Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner - 190 x 190 x 130

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013460

SSTL-nummer : 3425403

El-nummer Sverige : 2538007

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK08

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKH.gif Download
EKHi.gif Download
SGSFIMKO_EK.pdf Download
MD_FIBOX_EK.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dwg
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dxf
  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.step
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

EKHS 130 G 2538007 Tilbehør

EKHVT
Kapslinger

EKHVT

3770548

Monteringsplade, for kasse:
EKV 12
Kapslinger

EKV 12

3770647

DIN-35 skinne, for kasse:
MPI EKH 1919
Kapslinger

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforeret plastmonteringsplade

EKHS 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKHS 130 G

Produktnummer : 2538007

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074013460

El. number :

  • Finland : 3425403
  • Sverige : 2538007

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKH
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 190 130
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
EKHVT Monteringsplade, for kasse:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforeret plastmonteringsplade
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK