EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
EKHA 130G
2538001
Dimensioner - 190 x 190 x 130
EKHA 180 G
2538004
Dimensioner - 190 x 190 x 180
EKHA 130 T
2538101
Dimensioner - 190 x 190 x 130
EKHA 180 T
2538104
Dimensioner - 190 x 190 x 180
EKH 30-G
3730147
Dimensioner - 190 x 190 x 30
EKH 80-G
3730555
Dimensioner - 190 x 190 x 80
EKH 30-T
3720147
Dimensioner - 190 x 190 x 30
EKH 80-T
3720555
Dimensioner - 190 x 190 x 80
EKHA MPI 130G
2538201
Dimensioner - 190 x 190 x 130
EKHA MPI 130T
2538301
Dimensioner - 190 x 190 x 130
MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
2539600
Dimensioner - 190 x 190 x 130
EKH 30-T-2FSH
3520147
Dimensioner - 190 x 190 x 30
EKH 30-G-2FSH
3530147
Dimensioner - 190 x 190 x 30