ABS 36/31-C3

7580032

Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 383 x 316 x 134

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074005953

SSTL-nummer : 3420936

El-nummer Danmark : 8212016800

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK07

Højde (mm.) : 383

Bredde (mm.) : 316

Dybde (mm.) : 134

Materiale : ABS

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Download
CM36_31-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 36/31-C3 7580032 Tilbehør

FP 36/31
Kapslinger

FP 36/31

7720028

Frontplade, for kasse:
MP 36/31
Kapslinger

MP 36/31

7720036

Montageplade, for kasse:

ABS 36/31-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-C3

Produktnummer : 7580032

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

EAN-nummer : 6418074005953

El. number :

  • Finland : 3420936
  • Danmark : 8212016800

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM36_31-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 383 316 134
Materialer :
Materiale : ABS
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
FP 36/31 Frontplade, for kasse:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplade, for kasse:
(345 x 258 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc