Cardmaster
CARDMASTER-kasser er ideelle til indkapsling af instrumenter, måleraflæsning, overvågning og proces-udstyr. Kasserne består af to dele, hvor den ene er til instrument-montage mens den anden del er til klemmer og kabelføring. Alle størrelser kan leveres i både polykarbonat og ABS.
Dimensioner fra 166 x 160 x 80 mm. til 390 x 316 x 167 mm.
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ABS 36/31-3
7585020
Dimensioner - 390 x 316 x 167
Seneste artikler
Se alle artikler
Virksomhedsnyheder
26 aug. 2026
Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark
Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...
Virksomhedsnyheder
19 aug. 2026