ABS 30/25-C3

7580031

Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 314 x 260 x 95

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074005946

SSTL-nummer : 3420930

El-nummer Danmark : 8212016790

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK07

Højde (mm.) : 314

Bredde (mm.) : 260

Dybde (mm.) : 95

Materiale : ABS

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CM30_25-3.gif Download
CM30_25-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C_TCB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 30/25-C3 7580031 Tilbehør

FP 30/25
Kapslinger

FP 30/25

7720027

Frontplade, for kasse:
MP 30/25
Kapslinger

MP 30/25

7720033

Montageplade, for kasse:
FC PC 30/25
Kapslinger

FC PC 30/25

7720112

Frontdæksel, for kasse:

ABS 30/25-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 30/25-C3

Produktnummer : 7580031

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

EAN-nummer : 6418074005946

El. number :

  • Finland : 3420930
  • Danmark : 8212016790

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM30_25-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 314 260 95
Materialer :
Materiale : ABS
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
FP 30/25 Frontplade, for kasse:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplade, for kasse:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontdæksel, for kasse:
(296 x 196 x 30)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc