Forside / Produkter / CARDMASTER 30/25
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER-kasser er ideelle til indkapsling af instrumenter, måleraflæsning, overvågning og proces-udstyr. Kasserne består af to dele, hvor den ene er til instrument-montage mens den anden del er til klemmer og kabelføring. Alle størrelser kan leveres i både polykarbonat og ABS.

Dimensioner fra 166 x 160 x 80 mm. til 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 30/25-C3
Kapslinger

PC 30/25-C3

7520031

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 314 x 260 x 95

PC 30/25-3
Kapslinger

PC 30/25-3

7525019

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 320 x 260 x 129

PC 30/25-FC3
Kapslinger

PC 30/25-FC3

7520231

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 314 x 260 x 110

ABS 30/25-3
Kapslinger

ABS 30/25-3

7585019

Elektronikkasse ABS
Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lu...

Dimensioner - 320 x 260 x 129

CARDMASTER 30/25 Tilbehør

FP 30/25
Kapslinger

FP 30/25

7720027

Frontplade, for kasse:
MP 30/25
Kapslinger

MP 30/25

7720033

Montageplade, for kasse:
FC PC 30/25
Kapslinger

FC PC 30/25

7720112

Frontdæksel, for kasse: