PC 30/25-3TT main image
PC 30/25-3TT thumb 1

PC 30/25-3TT

7526019

Dimensioner - 320 x 260 x 129

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074062055

El-nummer Danmark : 8212016949

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK07

Højde (mm.) : 320

Bredde (mm.) : 260

Dybde (mm.) : 129

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

CM30_25-3.gif Download
CM30_25-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 30/25-3TT 7526019 Tilbehør

FP 30/25
Kapslinger

FP 30/25

7720027

Frontplade, for kasse:
MP 30/25
Kapslinger

MP 30/25

7720033

Montageplade, for kasse:
FC PC 30/25
Kapslinger

FC PC 30/25

7720112

Frontdæksel, for kasse:

PC 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3TT

Produktnummer : 7526019

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074062055

El. number :

  • Danmark : 8212016949
CM30_25-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 320 260 129
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 30/25 Frontplade, for kasse:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Montageplade, for kasse:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frontdæksel, for kasse:
(296 x 196 x 30)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc