ABS 25/22-3TT main image
ABS 25/22-3TT thumb 1

ABS 25/22-3TT

7586134

Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 280 x 219 x 156

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074062109

El-nummer Danmark : 8212016871

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 219

Dybde (mm.) : 156

Materiale : ABS

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Download
CM25_22-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • FIBOX_CM2522-30_TCB.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.x_t
  • FIBOX_CM2522-3C.zip
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 25/22-3TT 7586134 Tilbehør

MP 25/22
Kapslinger

MP 25/22

7720140

Montageplade, for kasse:
FC PC 25/22
Kapslinger

FC PC 25/22

7720111

Frontdæksel, for kasse:
FP 25/22
Kapslinger

FP 25/22

7720139

Frontplade, for kasse:

ABS 25/22-3TT

Fibox
PC_2522-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-3TT

Produktnummer : 7586134

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074062109

El. number :

  • Danmark : 8212016871

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM25_22-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 219 156
Materialer :
Materiale : ABS
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
MP 25/22 Montageplade, for kasse:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frontdæksel, for kasse:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplade, for kasse:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc