Forside / Produkter / CARDMASTER 25/22
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER-kasser er ideelle til indkapsling af instrumenter, måleraflæsning, overvågning og proces-udstyr. Kasserne består af to dele, hvor den ene er til instrument-montage mens den anden del er til klemmer og kabelføring. Alle størrelser kan leveres i både polykarbonat og ABS.

Dimensioner fra 166 x 160 x 80 mm. til 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 25/22-C3
Kapslinger

PC 25/22-C3

7520141

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 257 x 219 x 122

PC 25/22-3
Kapslinger

PC 25/22-3

7525134

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 280 x 219 x 156

PC 25/22-FC3
Kapslinger

PC 25/22-FC3

7520241

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 257 x 219 x 135

ABS 25/22-3
Kapslinger

ABS 25/22-3

7585134

Elektronikkasse ABS
Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lu...

Dimensioner - 280 x 219 x 156

CARDMASTER 25/22 Tilbehør

MP 25/22
Kapslinger

MP 25/22

7720140

Montageplade, for kasse:
FC PC 25/22
Kapslinger

FC PC 25/22

7720111

Frontdæksel, for kasse:
FP 25/22
Kapslinger

FP 25/22

7720139

Frontplade, for kasse: