ABS 21/18-C3

7580081

Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 213 x 185 x 90

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074010230

SSTL-nummer : 3422958

El-nummer Danmark : 8212016716

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 213

Bredde (mm.) : 185

Dybde (mm.) : 90

Materiale : ABS

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CM21_18-3.gif Download
CM21_18-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.x_t

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ABS 21/18-C3 7580081 Tilbehør

FP 21/18
Kapslinger

FP 21/18

7720026

Frontplade, for kasse:
FC PC 21/18
Kapslinger

FC PC 21/18

7720100

Frontdæksel, for kasse:
MP 21/18
Kapslinger

MP 21/18

7720035

Montageplade, for kasse:

ABS 21/18-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-C3

Produktnummer : 7580081

Beskrivelse : Elektronikkasse ABS

Bemærkninger : uden dæksel

EAN-nummer : 6418074010230

El. number :

  • Finland : 3422958
  • Danmark : 8212016716

Indeholder : Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lukket front plade inkl. PUR pakning og dækselskruer.

CM21_18-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 213 185 90
Materialer :
Materiale : ABS
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tilbehør :
FP 21/18 Frontplade, for kasse:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Frontdæksel, for kasse:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplade, for kasse:
(142 x 200 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc