Forside / Produkter / CARDMASTER 21/18
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER-kasser er ideelle til indkapsling af instrumenter, måleraflæsning, overvågning og proces-udstyr. Kasserne består af to dele, hvor den ene er til instrument-montage mens den anden del er til klemmer og kabelføring. Alle størrelser kan leveres i både polykarbonat og ABS.

Dimensioner fra 166 x 160 x 80 mm. til 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PC 21/18-C3
Kapslinger

PC 21/18-C3

7520081

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 213 x 185 x 90

PC 21/18-3
Kapslinger

PC 21/18-3

7525154

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 235 x 185 x 119

PC 21/18-FC3
Kapslinger

PC 21/18-FC3

7520281

Elektronikkasse PC

Dimensioner - 213 x 185 x 102

ABS 21/18-3
Kapslinger

ABS 21/18-3

7585154

Elektronikkasse ABS
Kassebund, terminal dæksel med EPDM pakning og montageskruer. Variant -3 og -L3: Med transparent dæksel inkl. PUR pakning, hængsler og lukkemekanisme. Variant -FC: Med lu...

Dimensioner - 235 x 185 x 119

CARDMASTER 21/18 Tilbehør

FP 21/18
Kapslinger

FP 21/18

7720026

Frontplade, for kasse:
FC PC 21/18
Kapslinger

FC PC 21/18

7720100

Frontdæksel, for kasse:
MP 21/18
Kapslinger

MP 21/18

7720035

Montageplade, for kasse: