PC 21/18-3TT main image
PC 21/18-3TT thumb 1

PC 21/18-3TT

7526154

UL-navn : UL PC 21/18-3 TT

Dimensioner - 235 x 185 x 119

Download produkt-kort

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074062031

El-nummer Danmark : 8212016923

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK07

Højde (mm.) : 235

Bredde (mm.) : 185

Dybde (mm.) : 119

Materiale : Polykarbonat

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66IP67

Slagstyrke (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 V0

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

CM21_18-3.gif Download
CM21_18-3i.gif Download
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Download
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C.x_t
  • FIBOX_CM2118-3C.zip
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

PC 21/18-3TT 7526154 Tilbehør

FP 21/18
Kapslinger

FP 21/18

7720026

Frontplade, for kasse:
FC PC 21/18
Kapslinger

FC PC 21/18

7720100

Frontdæksel, for kasse:
MP 21/18
Kapslinger

MP 21/18

7720035

Montageplade, for kasse:

PC 21/18-3TT

Fibox
PC_2118-3TT

Sample image

Order symbol : PC 21/18-3TT

Produktnummer : 7526154

UL-navn : UL PC 21/18-3 TT

Beskrivelse : Elektronikkasse PC

Bemærkninger : klart transparent hængslet dæksel

EAN-nummer : 6418074062031

El. number :

  • Danmark : 8212016923
CM21_18-3
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 235 185 119
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
FP 21/18 Frontplade, for kasse:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Frontdæksel, for kasse:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplade, for kasse:
(142 x 200 x 1)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc