Forside / Produkter / CAB 3020 / 8183032
default product image showing fibox logo

CAB ABS 302018 T3B

8183032

Dimensioner - 300 x 200 x 180

Download produkt-kort

Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074020116

SSTL-nummer : 3424355

El-nummer Danmark : 8212019014

El-nummer Sverige : 2540035

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 180

Materiale : ABS

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

Brandklasse : UL 94 HB

Glødetrådstest (IEC 60695): 650C

CAB3020L.gif Download
CAB3020Li.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Download

CAD-tegninger

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf
  • 8183032_FIBOX_CAB_ABS_302018_T3B.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB ABS 302018 T3B 8183032 Tilbehør

MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:
FP A 23
Kabinetter

FP A 23

8392226

Frontplade, Aluminium, for kasse:
EKIV 17
Kabinetter

EKIV 17

4712126

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
EKIV 23
Kabinetter

EKIV 23

4712117

Montageplade, Aluzink, for kasse:

CAB ABS 302018 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 302018 T3B

Produktnummer : 8183032

Beskrivelse : ABS, transparent røgfarvet dør

Bemærkninger : hængslet på lang side, 3mm DIN-nøgle

EAN-nummer : 6418074020116

El. number :

  • Finland : 3424355
  • Danmark : 8212019014
  • Sverige : 2540035

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB3020L
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 180
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
MB 12225 AL Sæt á 2 stk.
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 skinne, for kasse:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Frontplade, Aluminium, for kasse:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Montageplade, Aluzink, for kasse:
(170 x 270 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854