CAB
Fibox-vægskabe er designet til indkapsling og beskyttelse af dit udstyr og instrumenter, som er placeret i selv de mest udsatte og krævende omgivelser. Hvis du har brug for et kabinet, som kan modstå stor slagstyrke, kan CAB være kabinettet for dig. Tænk på de mest barske miljøer - CAB vil ikke skuffe dig. Det kan modstå sol, vind, salt og derudover har det god slagstyrke. Et bredt udvalg er tilgængeligt, herunder i polyester, polykarbonat og ABS.
Dimensioner CAB PC/ABS fra 200 x 300 x 180 mm. til 600 x 400 x 220 mm.
Dimensioner CAB P fra 315 x 215 x 170 mm. til 1035 x 835 x 300 mm.
PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dør)
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
CAB 3020 Tilbehør