Forside / Produkter / ARCA 604021 / 8121092
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST thumb 1
ARCA 604021ST thumb 2
ARCA 604021ST thumb 3

ARCA 604021ST

8121092

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 600 x 400 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074319036

SSTL-nummer : 3425156

El-nummer Sverige : 2507072

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK09

Højde (mm.) : 600

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 31.772

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121092_FIBOX Arca IEC 604021ST.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121092_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 604021ST 8121092 Tilbehør

MPS ARCA 6040
Kabinetter

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplade
RCS ARCA 6040
Kabinetter

RCS ARCA 6040

8120948

Regn tag for 6040
DRS ARCA 604021
Kabinetter

DRS ARCA 604021

8120770

DIN ramme sæt
PMK ARCA 40
Kabinetter

PMK ARCA 40

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
MPMP ARCA 6040
Kabinetter

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplade, multiperforeret
MPP ARCA 6040
Kabinetter

MPP ARCA 6040

8120756

Montageplade, perforeret
IDS ARCA 6040
Kabinetter

IDS ARCA 6040

8120716

Inderdørs sæt
MPX ARCA 6040
Kabinetter

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplade
DSP ARCA VLS
Kabinetter

DSP ARCA VLS

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
DSP ARCA VRS
Kabinetter

DSP ARCA VRS

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille

ARCA 604021ST

Fibox
8121092_ARCA 604021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021ST

Produktnummer : 8121092

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074319036

El. number :

  • Finland : 3425156
  • Sverige : 2507072

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121092_FIBOX Arca IEC 604021ST
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 600 400 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPS ARCA 6040 Montageplade
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regn tag for 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 DIN ramme sæt
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplade, multiperforeret
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Montageplade, perforeret
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Inderdørs sæt
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplade
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA