ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 604021
8120012
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021T
8121012
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021S
8120092
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021ST
8121092
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021 No MP
8120012N
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021T No MP
8121012N
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021S No MP
8120092N
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021ST No MP
8121092N
Dimensioner - 600 x 400 x 210
ARCA 604021 Tilbehør