Forside / Produkter / ARCA 505021 / 8121112
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST thumb 1
ARCA 505021ST thumb 2
ARCA 505021ST thumb 3

ARCA 505021ST

8121112

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318954

SSTL-nummer : 3425162

El-nummer Sverige : 2507064

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK09

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

8121112_FIBOX Arca IEC 505021ST.pdf Download

CAD-tegninger

  • Base 505018.dwg
  • 8121112_FIBOX ARCA IEC 505021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 505021ST 8121112 Tilbehør

MPMP ARCA 5050
Kabinetter

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Kabinetter

MPX ARCA 5050

8120740

Montageplade, isoleret for 500x500
MPS ARCA 5050
Kabinetter

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplade (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Kabinetter

DRS ARCA 505021

8120778

DIN ramme sæt 3 x 22 moduler, f/ 500x500
RCS ARCA 5050
Kabinetter

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Kabinetter

IDS ARCA 5050

8120710

Inderdørs sæt
MPP ARCA 5050
Kabinetter

MPP ARCA 5050

8120750

Plade galvaniseret MPP ARCA 5050 perforeret 26x11mm huller
PMK ARCA 50
Kabinetter

PMK ARCA 50

8120843

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

ARCA 505021ST

Fibox
8121112_ARCA 505021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021ST

Produktnummer : 8121112

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318954

El. number :

  • Finland : 3425162
  • Sverige : 2507064

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121112_FIBOX Arca IEC 505021ST
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 500 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Montageplade, isoleret for 500x500
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplade (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN ramme sæt 3 x 22 moduler, f/ 500x500
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inderdørs sæt
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Plade galvaniseret MPP ARCA 5050 perforeret 26x11mm huller
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA