Forside / Produkter / ARCA 505021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ARCA 505021S
Kabinetter

ARCA 505021S

8120112

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST
Kabinetter

ARCA 505021ST

8121112

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 No MP
Kabinetter

ARCA 505021 No MP

8120032N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021
Kabinetter

ARCA 505021

8120032

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T
Kabinetter

ARCA 505021T

8121032

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021S No MP
Kabinetter

ARCA 505021S No MP

8120112N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T No MP
Kabinetter

ARCA 505021T No MP

8121032N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST No MP
Kabinetter

ARCA 505021ST No MP

8121112N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 Tilbehør

MPMP ARCA 5050
Kabinetter

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Kabinetter

MPX ARCA 5050

8120740

Montageplade, isoleret for 500x500
MPS ARCA 5050
Kabinetter

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplade (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Kabinetter

DRS ARCA 505021

8120778

DIN ramme sæt 3 x 22 moduler, f/ 500x500
RCS ARCA 5050
Kabinetter

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Kabinetter

IDS ARCA 5050

8120710

Inderdørs sæt
MPP ARCA 5050
Kabinetter

MPP ARCA 5050

8120750

Plade galvaniseret MPP ARCA 5050 perforeret 26x11mm huller
PMK ARCA 50
Kabinetter

PMK ARCA 50

8120843

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm