Forside / Produkter / ARCA 504021 / 8121011
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T thumb 1
ARCA 504021T thumb 2
ARCA 504021T thumb 3

ARCA 504021T

8121011

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 500 x 400 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318930

SSTL-nummer : 3425132

El-nummer Sverige : 2507062

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 500

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121011_FIBOX Arca IEC 504021T.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121011_FIBOX Arca IEC 504021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 504021T 8121011 Tilbehør

IDS ARCA 5040
Kabinetter

IDS ARCA 5040

8120715

Inderdørs sæt
MPX ARCA 5040
Kabinetter

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplade
MPMP ARCA 5040
Kabinetter

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplade, multiperforeret
MPP ARCA 5040
Kabinetter

MPP ARCA 5040

8120755

Montageplade, perforeret
DRS ARCA 504021
Kabinetter

DRS ARCA 504021

8120769

DIN ramme sæt
PMK ARCA 40
Kabinetter

PMK ARCA 40

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Kabinetter

DSP ARCA VLS

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
MPS ARCA 5040
Kabinetter

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplade
RCS ARCA 5040
Kabinetter

RCS ARCA 5040

8120946

Regn tag for 5040
DSP ARCA VRS
Kabinetter

DSP ARCA VRS

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille

ARCA 504021T

Fibox
8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021T

Produktnummer : 8121011

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318930

El. number :

  • Finland : 3425132
  • Sverige : 2507062

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121011_FIBOX Arca IEC 504021T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 500 400 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
IDS ARCA 5040 Inderdørs sæt
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Montageplade, perforeret
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Regn tag for 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13