ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 504021
8120011
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021T
8121011
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021S
8120091
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021ST
8121091
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021 No MP
8120011N
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021ST No MP
8121091N
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021T No MP
8121011N
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021S No MP
8120091N
Dimensioner - 500 x 400 x 210
ARCA 504021 Tilbehør