Forside / Produkter / ARCA 406021 / 8121106
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST thumb 1
ARCA 406021ST thumb 2
ARCA 406021ST thumb 3

ARCA 406021ST

8121106

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 600 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318879

SSTL-nummer : 3425160

El-nummer Sverige : 2507056

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK09

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 600

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121106_FIBOX ARCA IEC 406021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 406021ST 8121106 Tilbehør

MPS ARCA 6040
Kabinetter

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplade
PMK ARCA 60
Kabinetter

PMK ARCA 60

8120844

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
MPP ARCA 4060
Kabinetter

MPP ARCA 4060

8120933

Montageplade, perforeret
DSP ARCA HRS
Kabinetter

DSP ARCA HRS

8120963

Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
IDS ARCA 4060
Kabinetter

IDS ARCA 4060

8120913

Inderdørs sæt
DSP ARCA HLS
Kabinetter

DSP ARCA HLS

8120962

Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
MPMP ARCA 6040
Kabinetter

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplade, multiperforeret
DRS ARCA 406021
Kabinetter

DRS ARCA 406021

8120797

DIN ramme sæt
MPX ARCA 6040
Kabinetter

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplade
RCS ARCA 4060
Kabinetter

RCS ARCA 4060

8120945

Regn tag for 4060

ARCA 406021ST

Fibox
8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021ST

Produktnummer : 8121106

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318879

El. number :

  • Finland : 3425160
  • Sverige : 2507056

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 600 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPS ARCA 6040 Montageplade
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Montageplade, perforeret
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Inderdørs sæt
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Montageplade, multiperforeret
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 DIN ramme sæt
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplade
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Regn tag for 4060
(30 x 600 x 20)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA