ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 406021
8120026
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021T
8121026
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021S
8120106
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021ST
8121106
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021 No MP
8120026N
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021T No MP
8121026N
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021S No MP
8120106N
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021ST No MP
8121106N
Dimensioner - 400 x 600 x 210
ARCA 406021 Tilbehør