Forside / Produkter / ARCA 405021 / 8121105
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST main image
ARCA 405021ST thumb 1
ARCA 405021ST thumb 2
ARCA 405021ST thumb 3

ARCA 405021ST

8121105

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 500 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318831

SSTL-nummer : 3425158

El-nummer Sverige : 2507052

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK09

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 500

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

8121105_FIBOX Arca IEC 405021ST.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121105_FIBOX ARCA IEC 405021_ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 405021ST 8121105 Tilbehør

MPX ARCA 5040
Kabinetter

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplade
MPMP ARCA 5040
Kabinetter

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplade, multiperforeret
DSP ARCA HRS
Kabinetter

DSP ARCA HRS

8120963

Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
DRS ARCA 405021
Kabinetter

DRS ARCA 405021

8120796

DIN ramme sæt
DSP ARCA HLS
Kabinetter

DSP ARCA HLS

8120962

Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
MPP ARCA 4050
Kabinetter

MPP ARCA 4050

8120932

Montageplade, perforeret
MPS ARCA 5040
Kabinetter

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplade
PMK ARCA 50
Kabinetter

PMK ARCA 50

8120843

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4050
Kabinetter

IDS ARCA 4050

8120912

Inderdørs sæt
RCS ARCA 4050
Kabinetter

RCS ARCA 4050

8120944

Regn tag for 4050

ARCA 405021ST

Fibox
8121105_ARCA 405021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021ST

Produktnummer : 8121105

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318831

El. number :

  • Finland : 3425158
  • Sverige : 2507052

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121105_FIBOX Arca IEC 405021ST
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 500 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPX ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplade, multiperforeret
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 DIN ramme sæt
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Montageplade, perforeret
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Montageplade
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Inderdørs sæt
RCS ARCA 4050 Regn tag for 4050
(30 x 500 x 20)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA