ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 405021
8120025
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021T
8121025
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021S
8120105
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021ST
8121105
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021 No MP
8120025N
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021S No MP
8120105N
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021T No MP
8121025N
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021ST No MP
8121105N
Dimensioner - 400 x 500 x 210
ARCA 405021 Tilbehør