Forside / Produkter / ARCA 404021 / 8121009
ARCA 404021T main image
ARCA 404021T main image
ARCA 404021T main image
ARCA 404021T thumb 1
ARCA 404021T thumb 2
ARCA 404021T thumb 3

ARCA 404021T

8121009

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318817

SSTL-nummer : 3425130

El-nummer Sverige : 2507050

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 400

Dybde (mm.) : 210

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.662

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121009_FIBOX Arca IEC 404021T.pdf Download

CAD-tegninger

  • Base 404018.dwg
  • 8121009_FIBOX Arca IEC 404021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 404021T 8121009 Tilbehør

PMK ARCA 40
Kabinetter

PMK ARCA 40

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4040
Kabinetter

IDS ARCA 4040

8120714

Inderdørs sæt
MPX ARCA 4040
Kabinetter

MPX ARCA 4040

8120744

Montageplade, isoleret for 400x400
MPMP ARCA 4040
Kabinetter

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Kabinetter

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Kabinetter

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplade (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Kabinetter

MPP ARCA 4040

8120754

Plade galvaniseret MPP ARCA 4040 perforeret 26x11mm huller

ARCA 404021T

Fibox
8121009_ARCA 404021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021T

Produktnummer : 8121009

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318817

El. number :

  • Finland : 3425130
  • Sverige : 2507050

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121009_FIBOX Arca IEC 404021T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 400 210
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
PMK ARCA 40 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inderdørs sæt
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Montageplade, isoleret for 400x400
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplade (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Plade galvaniseret MPP ARCA 4040 perforeret 26x11mm huller
(350 x 350 x 2)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13