Forside / Produkter / ARCA 404021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ARCA 404021
Kabinetter

ARCA 404021

8120009

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S
Kabinetter

ARCA 404021S

8120089

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T
Kabinetter

ARCA 404021T

8121009

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST
Kabinetter

ARCA 404021ST

8121089

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 No MP
Kabinetter

ARCA 404021 No MP

8120009N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T No MP
Kabinetter

ARCA 404021T No MP

8121009N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S No MP
Kabinetter

ARCA 404021S No MP

8120089N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST No MP
Kabinetter

ARCA 404021ST No MP

8121089N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 Tilbehør

PMK ARCA 40
Kabinetter

PMK ARCA 40

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4040
Kabinetter

IDS ARCA 4040

8120714

Inderdørs sæt
MPX ARCA 4040
Kabinetter

MPX ARCA 4040

8120744

Montageplade, isoleret for 400x400
MPMP ARCA 4040
Kabinetter

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Kabinetter

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Kabinetter

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplade (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Kabinetter

MPP ARCA 4040

8120754

Plade galvaniseret MPP ARCA 4040 perforeret 26x11mm huller