Forside / Produkter / ARCA 403015 / 8121006
ARCA 403015T main image
ARCA 403015T main image
ARCA 403015T main image
ARCA 403015T thumb 1
ARCA 403015T thumb 2
ARCA 403015T thumb 3

ARCA 403015T

8121006

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318732

SSTL-nummer : 3425126

El-nummer Sverige : 2507042

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 400

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 150

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 16.497

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121006_FIBOX Arca IEC 403015T.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_403012_B.dwg
  • 8121006_FIBOX Arca IEC 403015T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 403015T 8121006 Tilbehør

DRS ARCA 403015
Kabinetter

DRS ARCA 403015

8120764

DIN ramme sæt
RCS ARCA 4030
Kabinetter

RCS ARCA 4030

8120943

Regn tag for 4030
IDS ARCA 4030
Kabinetter

IDS ARCA 4030

8120713

Inderdørs sæt
PMK ARCA 30
Kabinetter

PMK ARCA 30

8120841

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Kabinetter

DSP ARCA VLS

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
MPMP ARCA 4030
Kabinetter

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplade, multiperforeret
DSP ARCA VRS
Kabinetter

DSP ARCA VRS

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
MPS ARCA 4030
Kabinetter

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplade
MPP ARCA 4030
Kabinetter

MPP ARCA 4030

8120753

Montageplade, perforeret
MPX ARCA 4030
Kabinetter

MPX ARCA 4030

8120743

Montageplade

ARCA 403015T

Fibox
8121006_ARCA 403015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403015T

Produktnummer : 8121006

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318732

El. number :

  • Finland : 3425126
  • Sverige : 2507042

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121006_FIBOX Arca IEC 403015T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 400 300 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
DRS ARCA 403015 DIN ramme sæt
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Regn tag for 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Inderdørs sæt
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Montageplade, multiperforeret
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Montageplade, perforeret
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplade
(350 x 250 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13