ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 403015
8120006
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015T
8121006
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015S
8120086
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015ST
8121086
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015 No MP
8120006N
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015S No MP
8120086N
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015T No MP
8121006N
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015ST No MP
8121086N
Dimensioner - 400 x 300 x 150
ARCA 403015 Tilbehør