Forside / Produkter / ARCA 302015 / 8121002
ARCA 302015T main image
ARCA 302015T main image
ARCA 302015T main image
ARCA 302015T thumb 1
ARCA 302015T thumb 2
ARCA 302015T thumb 3

ARCA 302015T

8121002

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 300 x 200 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 1 lås, hængsel på lang side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318633

SSTL-nummer : 3425164

El-nummer Sverige : 2506795

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 300

Bredde (mm.) : 200

Dybde (mm.) : 150

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T.pdf Download
Certificate FI 40467.pdf Download
MD_FIBOX_ARCA.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_302012_B.dwg
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 302003T.dwg
  • 8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 302015T 8121002 Tilbehør

MPP ARCA 3020
Kabinetter

MPP ARCA 3020

8120751

Montageplade, perforeret
DRS ARCA 302015
Kabinetter

DRS ARCA 302015

8120760

DIN ramme sæt
MPMP ARCA 3020
Kabinetter

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplade, multiperforeret
PMK ARCA 20
Kabinetter

PMK ARCA 20

8120840

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
RCS ARCA 3020
Kabinetter

RCS ARCA 3020

8120941

Regn tag for 3020
MPS ARCA 3020
Kabinetter

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplade
IDS ARCA 3020
Kabinetter

IDS ARCA 3020

8120711

Inderdørs sæt
MPX ARCA 3020
Kabinetter

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplade

ARCA 302015T

Fibox
8121002_ARCA 302015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 302015T

Produktnummer : 8121002

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 1 lås, hængsel på lang side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318633

El. number :

  • Finland : 3425164
  • Sverige : 2506795

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121002_FIBOX ARCA IEC 302015T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 300 200 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPP ARCA 3020 Montageplade, perforeret
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regn tag for 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Inderdørs sæt
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467