Forside / Produkter / ARCA 302015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ARCA 302015
Kabinetter

ARCA 302015

8120002

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T
Kabinetter

ARCA 302015T

8121002

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 No MP
Kabinetter

ARCA 302015 No MP

8120002N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 300 x 200 x 150

ARCA 302015T No MP
Kabinetter

ARCA 302015T No MP

8121002N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 300 x 200 x 150

ARCA 302015 Tilbehør

MPP ARCA 3020
Kabinetter

MPP ARCA 3020

8120751

Montageplade, perforeret
DRS ARCA 302015
Kabinetter

DRS ARCA 302015

8120760

DIN ramme sæt
MPMP ARCA 3020
Kabinetter

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplade, multiperforeret
PMK ARCA 20
Kabinetter

PMK ARCA 20

8120840

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
RCS ARCA 3020
Kabinetter

RCS ARCA 3020

8120941

Regn tag for 3020
MPS ARCA 3020
Kabinetter

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplade
IDS ARCA 3020
Kabinetter

IDS ARCA 3020

8120711

Inderdørs sæt
MPX ARCA 3020
Kabinetter

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplade