Produktudbud og services

Om os

Please select your region

Some products are only available in certain regions copy goes here to support the title.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

Ingen resultater fundet

Please try a different search term

ARCA JIC
Kabinetter

ARCA JIC

[]
ARCA IEC
Kabinetter

ARCA IEC

+ vægmonterede skabe med hængslede døre + 100 % korrosionsfri og meget stærk konstruktion + let at anvende og hurtig at installere Dimensioner: 200 x 300 x 150 - 800 x 600 x 300 mm
CAB
Kabinetter

CAB

+ hængslet dæksel med standard 3 mm
CAB P
Kabinetter

CAB P

+ hængslet dæksel med standard 3 mm
MNX
Kapslinger

MNX

+ kapslinger med gråt eller røgfarvet transparent låg + mere end 260 versioner Dimensioner: 100 x 100 x 35 – 360 x 255 x 150 mm
SOLID
Kapslinger

SOLID

+ kapslinger med gråt eller transparent låg + mulighed for hængslet dæksel med stor åbning (180 grader) + bredt tilbehørsprogram Dimensioner: 190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
EK
Enclosures, null

EK

+ modulære kapslinger med flange-åbninger + kan sammensættes til større tavle-løsninger + bredt tilbehørsprogram Dimensioner: 190 x 190 x 130 – 760 x 560 x 250 mm
NEO
Kapslinger

NEO

+ beskyttende og robust + integreret regntag + hurtig installation Dimensioner: 320 x 220 x 150 - 420 x 320 x 150 mm
Euronord
Kapslinger

Euronord

+ kapslinger med gråt eller transparent låg + ideel til klemrækker + q-version med snaplukkende skruelåg Dimensioner: 80 x 75 x 55 – 406 x 401 x 170 mm
ALUN
Kapslinger

ALUN

+ tilbyder kapslinger med et flertal af DIN-skinner og montageplader + pulverlakeret for øget korrosionsbestandighed + slag- og temperaturbestandig Dimensioner: 66 x 60 x 46 – 310 x 600 x 180 mm
Euronord P
Kapslinger

Euronord P

+ kapslinger med gråt eller transparent låg + ideel til klemrækker + q-version med snaplukkende skruelåg Dimensioner: 80 x 75 x 55 – 406 x 401 x 170 mm
Piccolo
Kapslinger

Piccolo

+ kapslinger med gråt eller transparent låg + designet til tryk-knapper + stor mulighed for silketryk og labels på det flade dæksel Dimensioner: 110 x 80 x 65 - 230 x 140 x 125 mm
Tempo
Kapslinger

Tempo

+ markedskompatible dimensioner + nem montage + mulighed for silketryk, labels og tryk-knapper på det flade dæksel Dimensioner: 95 x 65 x 60 – 344 x 289 x 157 mm
Cardmaster
Kapslinger

Cardmaster

+ separat rum for ledning/klemme montering + ideel til proces-udstyr og instrumentering + mulighed for hængslet transparent eller gråt låg Dimensioner: 160 x 166 x 78 – 316 x 363 x 156 mm
JB
Kapslinger

JB

+ fleksible membran-indgange gør montering af forskruninger enkelt + ledninger og kabler kan indsættes i boksen direkte + kabelforskruninger kan skrues direkte i boksen, uden koblinger eller låsemøtrikker Dimensioner: 90 x 90 x 49 – 110 x 110 x 49 mm
Quick
Kapslinger

Quick

+ lågskruer med quick-lock + mulighed for indvendig frontplade-montage + stort sortiment af tilbehør til rådighed Dimensioner: 300 x 200 x 170 – 600 x 400 x 270 mm
Cable management

Cable management

+ kabel-forskruninger + membrangennemføringer + flanger
Windows/HMI protection

Windows/HMI protection

+ nem installation + beskytter delikate komponenter + hurtig åbning
Ventilation devices

Ventilation devices

+ trykudligningspropper + ventilatorer + afløbsventiler
MCE65
Kapslinger

MCE65

+ tæthedsklasse IP65 + slagstyrke IK08 + UV-resistente Dimensioner: 127 x 200 x 120 – 318 x 663 x 142 mm
UL MNX
null, Enclosures

UL MNX

[]
UL EURONORD
Enclosures, null

UL EURONORD

[]
UL SOLID
null, Enclosures

UL SOLID

[]
UL CAB
null, Cabinets

UL CAB

[]