ARCA JIC
Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.
Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.
PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Ingen resultater fundet
Please try a different search term
Seneste artikler
Se alle artikler
Virksomhedsnyheder
26 aug. 2026
Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark
Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...
Virksomhedsnyheder
19 aug. 2026