Forside / Produkter / CAB P Accessories
CAB P image

CAB P

Fibox-vægskabe er designet til indkapsling og beskyttelse af dit udstyr og instrumenter, som er placeret i selv de mest udsatte og krævende omgivelser. Hvis du har brug for et kabinet, som kan modstå stor slagstyrke, kan CAB være kabinettet for dig. Tænk på de mest barske miljøer - CAB vil ikke skuffe dig. Det kan modstå sol, vind, salt og derudover har det god slagstyrke. Et bredt udvalg er tilgængeligt, herunder i polyester, polykarbonat og ABS.

Dimensioner CAB PC/ABS fra 200 x 300 x 180 mm. til 600 x 400 x 220 mm.
Dimensioner CAB P fra 315 x 215 x 170 mm. til 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 65, IP 66; IK 08 (grå dør)

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
Cabinets

8203020

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8204030

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8205040

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 450 x 350 x 2

Cabinets

8206040

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 550 x 350 x 2

Cabinets

8207050

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 650 x 450 x 2.5

Cabinets

8208060

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 750 x 550 x 2.5

Cabinets

8200080

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 950 x 750 x 3

Cabinets

8223020

Montageplade, isoleret, for kasse:

Dimensioner - 250 x 150 x 5

Cabinets

8224030

Płyta montażowa (isoleret), dla obudów:

Dimensioner - 350 x 250 x 5

Cabinets

8225040

Montageplade, isoleret, for kasse:

Dimensioner - 450 x 350 x 5

Cabinets

8226040

Montageplade, isoleret, for kasse:

Dimensioner - 550 x 350 x 5

Cabinets

8227050

Montageplade, isoleret, for kasse:

Dimensioner - 650 x 450 x 5

Cabinets

8228060

Montageplade, isoleret, for kasse:

Dimensioner - 750 x 550 x 5

Cabinets

8220080

Montageplade, isoleret, for kasse:

Dimensioner - 950 x 750 x 5

Cabinets

8213020

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 300 x 200 x 2

Cabinets

8214030

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 400 x 300 x 2

Cabinets

8215040

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 500 x 400 x 2

Cabinets

8216040

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 600 x 400 x 2

Cabinets

8217050

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 700 x 500 x 2

Cabinets

8218060

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 800 x 600 x 2

Cabinets

8210080

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 1000 x 800 x 2

Cabinets

8230004

Clipsmøtrik M4
Cabinets

8230005

Clipsmøtrik M5
Cabinets

8230006

Clipsmøtrik M6
Cabinets

8243020

DIN-ramme 2x6 moduler, for kasse:

Dimensioner - 300 x 200 x 1

Cabinets

8244030

DIN-ramme 2x12 moduler, for kasse:

Dimensioner - 400 x 300 x 1

Cabinets

8245040

DIN-ramme 3x18 moduler, for kasse:

Dimensioner - 500 x 400 x 1

Cabinets

8246040

DIN-ramme 3x18 moduler, for kasse:

Dimensioner - 600 x 400 x 1

Cabinets

8247050

DIN-ramme 4x22 moduler, for kasse:

Dimensioner - 700 x 500 x 1

Cabinets

8248060

DIN-ramme 4x24 moduler, for kasse:

Dimensioner - 800 x 600 x 1

Cabinets

8240080

DIN-ramme 5x36 moduler, for kasse:

Dimensioner - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8263020

DIN-frontplade, Plast for 2x6 moduler, for kasse:

Dimensioner - 300 x 200 x 1

Cabinets

8264030

DIN-frontplade, Plast for 2x12 moduler, for kasse:

Dimensioner - 400 x 300 x 1

Cabinets

8265040

DIN-frontplade, Plast for 3x18 moduler, for kasse:

Dimensioner - 500 x 400 x 1

Cabinets

8266040

DIN-frontplade, Plast for 3x18 moduler, for kasse:

Dimensioner - 600 x 400 x 1

Cabinets

8267050

DIN-frontplade, Plast for 4x22 moduler, for kasse:

Dimensioner - 700 x 500 x 1

Cabinets

8268060

DIN-frontplade, Plast for 4x24 moduler, for kasse:

Dimensioner - 800 x 600 x 1

Cabinets

8260080

DIN-frontplade, Plast for 5x36 moduler, for kasse:

Dimensioner - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8273020

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 300 x 200 x 1

Cabinets

8274030

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 400 x 300 x 1

Cabinets

8275040

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 500 x 400 x 1

Cabinets

8276040

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 580 x 362 x 80

Cabinets

8277050

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 700 x 500 x 1

Cabinets

8278060

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 800 x 600 x 1

Cabinets

8270080

Frontplade, Plast, for kasse:

Dimensioner - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8280001

Frontpladehængsel Sæt a 2 stk.

Dimensioner - 187 x 145 x 29

Cabinets

8280002

Vægbeslag Sæt á 2 stk. Rustfrit stål

Dimensioner - 18 x 52 x 89

Cabinets

8280003

Tilbehørssæt vægbeslag sæt á 4 stk.

Dimensioner - 40 x 40 x 17

CAB P Accessories Tilbehør