Forside / Produkter / ARCA IEC Accessories
ARCA IEC image

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
Cabinets

8120731

Montageplade

Dimensioner - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120732

Montageplade (250x250x2 mm)

Dimensioner - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120733

Montageplade

Dimensioner - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120734

Montageplade (350x350x2 mm)

Dimensioner - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120735

Montageplade

Dimensioner - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120730

Montageplade (450x450x2 mm)

Dimensioner - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120736

Montageplade

Dimensioner - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120738

Montageplade

Dimensioner - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120739

Montageplade

Dimensioner - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120930

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 150 x 250 x 2

Cabinets

8120751

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120752

Plade galvaniseret MPP ARCA 3030 perforeret 26x11mm huller

Dimensioner - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120931

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 250 x 350 x 2

Cabinets

8120753

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120754

Plade galvaniseret MPP ARCA 4040 perforeret 26x11mm huller

Dimensioner - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120932

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 350 x 450 x 2

Cabinets

8120755

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120750

Plade galvaniseret MPP ARCA 5050 perforeret 26x11mm huller

Dimensioner - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120933

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 350 x 550 x 2

Cabinets

8120756

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120934

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 430 x 630 x 2

Cabinets

8120758

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120935

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 530 x 730 x 2

Cabinets

8120759

Montageplade, perforeret

Dimensioner - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120920

Montageplade, multiperforeret

Dimensioner - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8120921

Plade galvaniseret MPMP ARCA 3030 perforeret 3,6mm huller

Dimensioner - 250 x 250 x 1.5

Cabinets

8120922

Montageplade, multiperforeret

Dimensioner - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8120923

Dimensioner - 350 x 350 x 1.5

Cabinets

8120924

Montageplade, multiperforeret

Dimensioner - 450 x 350 x 1.5

Cabinets

8120929

Dimensioner - 450 x 450 x 1.5

Cabinets

8120925

Montageplade, multiperforeret

Dimensioner - 550 x 350 x 1.5

Cabinets

8120927

Montageplade, multiperforeret

Dimensioner - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120928

Montageplade, multiperforeret

Dimensioner - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120741

Montageplade

Dimensioner - 250 x 150 x 5

Cabinets

8120742

Montageplade, isoleret for 300x300

Dimensioner - 250 x 250 x 5

Cabinets

8120743

Montageplade

Dimensioner - 350 x 250 x 5

Cabinets

8120744

Montageplade, isoleret for 400x400

Dimensioner - 350 x 350 x 5

Cabinets

8120745

Montageplade

Dimensioner - 450 x 350 x 5

Cabinets

8120740

Montageplade, isoleret for 500x500

Dimensioner - 450 x 450 x 5

Cabinets

8120746

Montageplade

Dimensioner - 550 x 350 x 5

Cabinets

8120748

Montageplade

Dimensioner - 630 x 430 x 5

Cabinets

8120749

Montageplade

Dimensioner - 730 x 530 x 5

Cabinets

8120791

DIN ramme sæt

Dimensioner - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120760

DIN ramme sæt

Dimensioner - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120763

DIN ramme sæt 2 x 11 moduler, f/ 300x300

Dimensioner - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120793

DIN ramme sæt

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120794

DIN ramme sæt

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120764

DIN ramme sæt

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120765

DIN ramme sæt

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120767

Dimensioner - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120796

DIN ramme sæt

Dimensioner - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120769

DIN ramme sæt

Dimensioner - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120778

DIN ramme sæt 3 x 22 moduler, f/ 500x500

Dimensioner - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120797

DIN ramme sæt

Dimensioner - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120770

DIN ramme sæt

Dimensioner - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120790

DIN ramme sæt

Dimensioner - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120775

DIN ramme sæt

Dimensioner - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120800

DIN ramme sæt

Dimensioner - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120777

DIN ramme sæt

Dimensioner - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120910

Inderdørs sæt
Cabinets

8120711

Inderdørs sæt

Dimensioner - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120712

Inderdørs sæt

Dimensioner - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120911

Inderdørs sæt
Cabinets

8120713

Inderdørs sæt

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120714

Inderdørs sæt

Dimensioner - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120912

Inderdørs sæt
Cabinets

8120715

Inderdørs sæt

Dimensioner - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120710

Inderdørs sæt

Dimensioner - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120913

Inderdørs sæt
Cabinets

8120716

Inderdørs sæt

Dimensioner - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120914

Inderdørs sæt
Cabinets

8120718

Inderdørs sæt

Dimensioner - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120915

Inderdørs sæt
Cabinets

8120719

Inderdørs sæt

Dimensioner - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120810

Hjørne justeringssæt

Dimensioner - 135 x 50 x 30

Cabinets

8120811

Hjørne justeringssæt

Dimensioner - 190 x 50 x 30

Cabinets

8120812

Hjørne justeringssæt

Dimensioner - 245 x 70 x 30

Cabinets

8120820

Sammenbygningsflange

Dimensioner - 82 x 216 x 12

Cabinets

8120830

Vægbeslag (4) rustfri stål 10mm

Dimensioner - 34 x 56 x 20

Cabinets

8120831

Vægbeslag (4) rustfri stål 40mm

Dimensioner - 34 x 56 x 50

Cabinets

8120904

Vægbeslag (4) rustfri stål 10mm

Dimensioner - 34 x 57 x 23

Cabinets

8120905

Vægbeslag (4) rustfri stål 40mm

Dimensioner - 34 x 57 x 53

Cabinets

8120832

Plast Vægbeslag (4) 10mm

Dimensioner - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120833

Plast Vægbeslag (4) 50mm

Dimensioner - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120834

Plast Vægbeslag (4) 10mm

Dimensioner - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120835

Plast Vægbeslag (4) 50mm

Dimensioner - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120891

Hængeselstift sæt lille

Dimensioner - 70 x 35 x 30

Cabinets

8120892

Hængeselstift sæt medium

Dimensioner - 120 x 35 x 35

Cabinets

8120840

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120841

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120842

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120843

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120844

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120845

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120846

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm

Dimensioner - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120860

Låseindsats for 3 mm DIN nøgle

Dimensioner - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120980

Låseindsats for 3 mm DIN nøgle

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120861

Låseindsats for 7 mm firkant nøgle

Dimensioner - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120981

Låseindsats for 7 mm firkant nøgle

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120862

Låseindsats for 8 mm firkant nøgle

Dimensioner - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120982

Låseindsats for 8 mm firkant nøgle

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120863

Låseindsats for 8 mm trekant nøgle

Dimensioner - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120983

Låseindsats for 8 mm trekant nøgle

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120865

Låseindsats for 1242E system

Dimensioner - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120985

Låseindsats for 1242E system

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120866

Låseindsats for 2432E system

Dimensioner - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120986

Låseindsats for 2432E system

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120867

Låseindsats for 455E system

Dimensioner - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120987

Låseindsats for 455E system

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120868

Låseindsats for 405E system

Dimensioner - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120988

Låseindsats for 405E system

Dimensioner - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120870

Vingecylinderlåseindsats for 3 mm DIN nøgle

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120871

Vingecylinderlåseindsats for 7 mm firkant nøgle

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120872

Vingecylinderlåseindsats for 8 mm firkant nøgle

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120873

Vingecylinderlåseindsats for 8 mm trekant nøgle

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120875

Vingecylinderlåseindsats for 1242E system

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120876

Vingecylinderlåseindsats for 2432E system

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120877

Vingecylinderlåseindsats for 455E system

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120878

Vingecylinderlåseindsats for 405E system

Dimensioner - 17 x 30 x 40

Accessories

8120850

Håndtag til montage af hængelås til ARCA SMALL 3020-6040
Cabinets

8120940

Regn tag for 2030

Dimensioner - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120941

Regn tag for 3020

Dimensioner - 30 x 200 x 20

Cabinets

8120942

Regn tag for 3040

Dimensioner - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120943

Regn tag for 4030

Dimensioner - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120944

Regn tag for 4050

Dimensioner - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120945

Regn tag for 4060

Dimensioner - 30 x 600 x 20

Cabinets

8120946

Regn tag for 5040

Dimensioner - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120954

Dimensioner - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120947

Regn tag for 5070

Dimensioner - 50 x 700 x 20

Cabinets

8120948

Regn tag for 6040

Dimensioner - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120949

Regn tag for 6080

Dimensioner - 50 x 800 x 20

Cabinets

8120950

Regn tag for 8060

Dimensioner - 50 x 600 x 20

Cabinets

8120951

Regn tag for 7050

Dimensioner - 50 x 500 x 20

Accessories

8120836

DIN-nøgle metal
Cabinets

8392235

DIN-nøgle Sort
Cabinets

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille

Dimensioner - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille

Dimensioner - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120962

Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille

Dimensioner - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120963

Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille

Dimensioner - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120964

Dørstopper fra 5070 til 8060 venstrehængt

Dimensioner - 22 x 200 x 16

Cabinets

8120965

Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060

Dimensioner - 22 x 200 x 16

ARCA IEC Accessories Tilbehør