Strona główna / Produkty / UL CAB 4050
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL CAB PC 405020 G

UL CAB PC 405020 G

8143361

UL Szafka PC

Wymiary - 400 x 500 x 200

UL CAB PC 405020 T

UL CAB PC 405020 T

8143061

UL Szafka PC

Wymiary - 400 x 500 x 200

UL CAB 4050 Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...