Strona główna / Produkty / UL CAB 4030
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL CAB PC 403018 G

UL CAB PC 403018 G

8143350

UL Szafka PC

Wymiary - 400 x 300 x 180

UL CAB PC 403018 G3B

UL CAB PC 403018 G3B

8143352

UL Szafka PC

Wymiary - 400 x 300 x 180

UL CAB PC 403018 T

UL CAB PC 403018 T

8143050

UL Szafka PC

Wymiary - 400 x 300 x 180

UL CAB PC 403018 T3B

UL CAB PC 403018 T3B

8143052

UL Szafka PC

Wymiary - 400 x 300 x 180

UL CAB 4030 Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...