Strona główna / Produkty / TEMPO 3429
Tempo image

Tempo

Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.

Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
TPC 342912
Obudowy

TPC 342912

5824004

Obudowa PC

Wymiary - 344 x 289 x 117

TA342912
Obudowy

TA342912

5814004

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 344 x 289 x 117

TA342916
Obudowy

TA342916

5814054

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 344 x 289 x 160

TPC 342912T
Obudowy

TPC 342912T

5824009

Obudowa PC

Wymiary - 344 x 289 x 117

TEMPO 3429 Akcesoria

MP 3429
Obudowy

MP 3429

5518026

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
ARH 2328
Obudowy

ARH 2328

9822012

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 10674
Obudowy

FP 10674

5510674

Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
DR 316
Obudowy

DR 316

5518030