Tempo
Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.
Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
TA241915
5814052
Wymiary - 240 x 190 x 152
TA241911
5814002
Wymiary - 240 x 191 x 107