Strona główna / Produkty / TEMPO 2016
Tempo image

Tempo

Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.

Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
TA201610
Obudowy

TA201610

5814001

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Obudowy

TAM 201610

5814025

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 201 x 163 x 99

TA201614
Obudowy

TA201614

5814051

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Obudowy

TPC 201610

5824001

Obudowa PC

Wymiary - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Obudowy

TPCM 201610

5824025

Obudowa PC
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Obudowy

TPC 201610T

5824006

Obudowa PC

Wymiary - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Obudowy

TPCM 201610T

5824030

Obudowa PC
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 201 x 163 x 99

TAM 201614
Obudowy

TAM 201614

5814064

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 201 x 163 x 143

TEMPO 2016 Akcesoria

ARH 2320
Obudowy

ARH 2320

9822005

Szyna DIN 35, dla obudów:
MP 2016
Obudowy

MP 2016

5518023

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
DH-3
Obudowy

DH-3

8524032

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 10674
Obudowy

FP 10674

5510674

Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...