Strona główna / Produkty / TEMPO 1912
Tempo image

Tempo

Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.

Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
TA191209
Obudowy

TA191209

5814000

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 187 x 122 x 90

TAM 191209
Obudowy

TAM 191209

5814024

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 187 x 122 x 90

TA191213
Obudowy

TA191213

5814050

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 187 x 122 x 134

TAM 191213
Obudowy

TAM 191213

5814062

Obudowa ABS
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 187 x 122 x 134

TPC 191209
Obudowy

TPC 191209

5824000

Obudowa PC

Wymiary - 187 x 122 x 90

TPCM 191209
Obudowy

TPCM 191209

5824024

Obudowa PC
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 187 x 122 x 90

TPC 191209T
Obudowy

TPC 191209T

5824005

Obudowa PC

Wymiary - 187 x 122 x 90

TPCM 191209T
Obudowy

TPCM 191209T

5824029

Obudowa PC
podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary - 187 x 122 x 90

TEMPO 1912 Akcesoria

MIV 10
Obudowy

MIV 10

5514082

Szyna DIN 35, dla obudów:
MP 1912
Obudowy

MP 1912

5518022

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
DH-3
Obudowy

DH-3

8524032

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 10674
Obudowy

FP 10674

5510674

Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...