Tempo
Jak sama nazwa wskazuje, obudowy Tempo nie lubią tracić czasu. Potrzebują Państwo taniej obudowy, szybkiej instalacji i jednocześnie wysokiej funkcjonalności? Obudowy Tempo spełniają wszystkie te warunki, pozostając w zgodzie z wymaganiami norm.
Dostępne wymiary od 95*65*60 mm do 344*289*157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
TA 090706
5814038
Wymiary - 95 x 65 x 60
TAM 090706
5814020
Wymiary - 95 x 65 x 60
TPCM 090706
5824020
Wymiary - 95 x 65 x 60