Home / Pl / SOLID 5638
Solid image

Solid

Obudowy SOLID przeznaczone są do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Są one doskonałą alternatywą dla obudów poliestrowych. Pokrywy obudów, szare lub przezroczyste, zamykane są na śruby. Dostępne są wersje z pokrywą na zawiasach. Obudowy produkowane są z odpornych mechanicznie tworzyw takich jak poliwęglan i ABS.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94 HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Wysokość (mm)

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

PC 5638 18 G
Obudowy

PC 5638 18 G

5330365

Obudowa PC
PC 5638 18 G-3FSH
Obudowy

PC 5638 18 G-3FSH

2539527

Obudowa PC
PC 5638 18 T
Obudowy

PC 5638 18 T

5330065

Obudowa PC
PC 5638 18 T-3FSH
Obudowy

PC 5638 18 T-3FSH

2539557

Obudowa PC
PC 5638
Obudowy

PC 5638

6530807

Podstawa PC

SOLID Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...